ACC-MW-NOP-NBR-200D0812 Measuring Wheel

Measuring wheel for shaft diameter 8 mm

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Pimpled rubber coating
  • 200 mm circumference
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van ACC-MW-NOP-NBR-200D0812

Surfacepimpled rubber
Nitril (NBR)-Blend
DiameterD = 63.7 mm
Circumference200 mm
Width12 mm
Shaft diameterd = 8 mm
Algemene opmerkingen