BT33 Activator

Activator for F25 series

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Two fixed operating surfaces offset by 180°
  • Suitable for right and left rotating drives
Op voorraad10,51 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van BT33

Shaft diametermax. 34 mm
Tightening torque, fastening screws≤ 1.5 Nm
Dimensions
Height43 mm
Diameter40 mm
Supplementary informationActuator encloses shaft
Algemene opmerkingen