REF-H48 Reflector

Reflector, rectangular 32 mm x 56 mm, mounting holes, fixing strap

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H48

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height8.6 mm
Width32 mm
Length56 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen