REF-H180 Reflector

Reflector, rectangular 182 mm x 42 mm, mounting holes

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.17,45 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H180

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height7.4 mm
Width42 mm
Length182 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen