REF-MH20 Reflector

Reflector with micro-structure, rectangular 32 mm x 20 mm, mounting holes

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
  • Micro-structure
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.18,43 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-MH20

Construction typerectangular
Tripel heightapprox. 1.2 mm
Ambient temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height3 mm
Width20 mm
Length32 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen