REF-MH56 Reflector

Reflector with micro-structure, rectangular 62 mm x 10 mm, mounting holes

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
  • Micro-structure
Op voorraad23,55 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-MH56

Construction typerectangular
Tripel heightapprox. 1.2 mm
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height3.5 mm
Width10 mm
Length62 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen