REF-S42 Reflector

Reflector, round ø 42 mm, screw fixing M5

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Screw mounting for simple installation
Op voorraad25,76 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-S42

Construction typecircular
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height19.5 mm
Diameter41 mm
Mountingscrew fixing
Algemene opmerkingen