REF-MCLIP21 Reflector

Reflector with micro-structure, round ø 21 mm, snap-in

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Simple installation with snap-in fastener
  • Micro-structure
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-MCLIP21

Construction typecircular
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height15.8 mm
Diameter21 mm
MountingSnap-in
Algemene opmerkingen