REF-MA21 Reflector

Reflector with micro-structure, round ø 20.6 mm, self-adhesive

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Self-ahesive for simple installation
  • Micro-structure
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-MA21

Construction typecircular
Tripel heightapprox. 1.2 mm
Ambient temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height6.1 mm
Diameter20.6 mm
Mountingself-adhesive
Algemene opmerkingen