REF-A48 Reflector

Reflector, rectangular 48 mm x 32.5 mm, self-adhesive

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Self-ahesive for simple installation
  • Rectangular design
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-A48

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height8 mm
Width32.5 mm
Length48 mm
Mountingself-adhesive
Algemene opmerkingen