REF-A80 Reflector

Reflector, rectangular 80 mm x 50 mm, self-adhesive

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Self-ahesive for simple installation
  • Rectangular design
Op voorraad16,17 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Technische gegevens van REF-A80

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height7.2 mm
Width50 mm
Length80 mm
Mountingself-adhesive
Algemene opmerkingen