41FR2 Magnetic Actuator

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Magnet Actuator
  • Compatible with 40FR1.. Series
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische gegevens van 41FR2

Switching state indicatorNO contact
Ambient temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Housing materialPolycarbonate
Sensing facePolycarbonate
Degree of protectionIP68
Dimensions
Width16 mm
Depth16 mm
Length74.2 mm
NoteALNICO magnet
Algemene opmerkingen