FE-RR15 Reflector

Reflector, hexagonal 55 mm x 35 mm, mounting holes

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Rectangular, corner-cube reflector
  • Temperature range: -4 °F to +140 °F
  • Mounting holes for simple installation
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van FE-RR15

Construction typecircular
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen