Selecteer uw land
RL28-55-V/49/82b/105 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter with foreground suppression
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Foreground suppression, suited to recording of sheet-shrink-wrapped objects
- Ultra bright LEDs for power on, weak signal indication and switching state
- Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps
- Waterproof, degree of protection IP67
- Protection class II
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT