OMH-05 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Bracket for round steel or sheet
Op voorraad19,67 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-05

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
aluminum
Massapprox. 50 g
Dimensions
Height32 mm
Width39.3 mm
Length72 mm
SeriesRL23
RL28
RL29
RL30
RL32
Safety SeriesSLA28
SL29, SLA29
Reflector seriesH75 reflector
Algemene opmerkingen