K-LA02 Auxiliary Lens

Auxiliary lens, collimation lens with right-angled light emission, M2.6 thread

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Collimation lens
  • Side light outlet enables installation when space is at a premium
  • Thread M2.6
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van K-LA02

Ambient temperature-30 ... 150 °C (-22 ... 302 °F)
MaterialStainless steel
Massapprox. 1 g
Algemene opmerkingen