K-LA04 Auxiliary Lens

Auxiliary lens, focusing lens, light spot size approx. 0.7 mm at 10 mm, M4 thread

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Focusing lens
  • Thread M4
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van K-LA04

Diameter of the light spotapprox. 0.7 mm at 10 mm
Ambient temperature-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
Materialplastic
Massapprox. 1 g
Algemene opmerkingen