Niet langer te koop

OMH-08 Mounting aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Bracket for round steel or sheet
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-08

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
aluminum
Massapprox. 50 g
Dimensions
Height36 mm
Width30.2 mm
Length56.9 mm
SeriesML7
ML71
ML8
Algemene opmerkingen