Selecteer uw land
VBA-4E4A-G2-ZA/EA2 ASi Input/Output Module
G2 flat module, 4 inputs (PNP) and 4 electronic outputs
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- AS-Interface certificate
- Degree of protection IP67
- Addressing jack
- Flat cable connection with cable piercing technique, variable flat cable guide
- Communication monitoring
- Inputs for 2-, 3-, and 4-wire sensors
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Supply for inputs from AS-Interface
- Ground connection (FE) possible
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
- Detection of overload on sensor supply
- Detection of output overload
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR