Selecteer uw land
RLK39-54-Z/31/40a/116 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor for standard applications, polarization filter, detection range 7 m, red light, timer function, sensitivity adjuster, light/dark on, relay contact output, terminal compartment
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Glare protected with polarization filter
- Visible red light
- Light-on/dark-on, switchable
- Timer function
- Degree of protection IP54
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH