REF-H32 Reflector

Reflector, hexagonal 55 mm x 25 mm, mounting holes

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
Op voorraad24,40 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H32

Construction typehexagonal
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height9.4 mm
Width25 mm
Length55 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen