OMH-LS610-03 Mounting Aid

Mounting bracket with deviation mirror for optical data coupler

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket
  • Fixing with latching spring or latch fastener for easy installation
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-LS610-03

MaterialStainless steel
Massapprox. 1580 g
Dimensions
Height83 mm
Width190 mm
Length360 mm
SeriesLS610
LS611
LS680 , LS682
Algemene opmerkingen