Selecteer uw land
LMC-Ex Magnetic Immersion Probe
Magnetic immersion probe for continuous measurements
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Sensor for continuous level measurement in liquids
- Resolution 5 mm or 15 mm
- Media contacting parts of stainless steel
- Mounting without removing the float
- Approved for zone 0
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE