KCM-51-V Totalizer

Electromechanic totalizer

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Electromechanical summator
  • 5 decade devices
  • Counter frequency 10 Hz
  • Manual reset
  • Power supply 230 V AC
  • Fixing with latch fastener for easy installation
  • Degree of protection IP42 in accordance with DIN EN 60529 (front only)
  • Shock resistance in accordance with DIN EN 60068-2-27
  • Vibration resistance in accordance with DIN EN 60068-2-6

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van KCM-51-V

Typedigital display
Number of digits5
Display valuedigit height 4 mm
Resetmanually
Operating voltageUB230 V AC
Power consumptionP01.3 VA
Pulse length/pulse interval50 ms / 50 ms
Counting frequency10 Hz
Ambient temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Relative humidity≤ 80 % (non-condensing)
Connectionflexible leads AWG 22
150 mm long
Mass48 g
Dimensions48 mm x 24 mm x 59 mm
Mountinglatch fastener
Life span> 50 x 106 pulses
Algemene opmerkingen