Selecteer uw land
DK10-LAS/76a/79b/110/124 Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor, 300 mm detection range, red laser light, laser class 2, light/dark on, sensitivity adjuster, push-pull output, emitter switch-off, analog output, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Laser print mark contrast sensor for recording very small print marks
- Large focus depth range from 3 mm ... 300 mm
- Laser class 2, eyesafe
- Adjustable sensitivity
- 30 µs response time, suitable for extremely rapid scanning processes
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH