FE-RR1 Reflector

Reflector, round ø 80.87 mm, central mounting hole

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
  • Round, corner-cube reflector
Op voorraad19,09 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van FE-RR1

Construction typecircular
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
DimensionsDiameter: 80.87 mm
Mountingmounting hole
Algemene opmerkingen