K-22µ HART Filter

HART Filter

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 1-channel
  • Parallel connection to HART loop
  • Filters HART signal from control loop
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van K-22µ

Capacitance22 µF , 16 V
Insertion loss20 µA , at 250 Ω
Dimensions∅10 x 28 mm (0.4 x 1.1 inch)
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.