AB-12 Mounting Angle

Mounting aid

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Retainer for all cylindrical sensors with M12 thread
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van AB-12

Inside diameter12 mm
Material304 Stainless steel
Dimensions31.8 mm x 31.8 mm x 25.4 mm
Height25.4 mm
Width31.8 mm
Length31.8 mm
Algemene opmerkingen