Selecteer uw land
VDM18-100/20/88/122/151 Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to object, 100 mm detection range, red laser light, laser class 2, RS485 interface, 2 x PNP outputs, analog output, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH