REF-H85HT Reflector

Reflector, rectangular 51 mm x 94 mm, mounting holes, high temperature resistant up to 500 °C

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Specially resistant to scratching and knocks
  • High temperature rated to 500 °C
Op voorraad78,55 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H85HT

Construction typerectangular
Ambient temperature-50 ... 500 °C (-58 ... 932 °F)
MaterialBorosilicate glass
Dimensions
Height8.8 mm
Width51 mm
Length94 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen