HiSHPTB/32/HONB-AO-R-01 HART Termination Board

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • TDC 3000 replacement FTA
  • Short-circuit protected
  • HART analog output filters
  • Redundant PCS wirings
  • Redundant power supply connections
  • Field terminal blocks that are Honeywell FTA compatible
  • Honeywell "B" size footprint

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Technische gegevens van HiSHPTB/32/HONB-AO-R-01

Rated voltageUr24 V DC
Fusing315 mA , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch)
Power dissipation0.7 W , with Multiplexer
Reverse polarity protectionyes
HART signal channels
Number of channels32 unbalanced signal loops
Supplyyes
HART signal channels30 V DC
Ambient temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Core cross section2.5 mm2 (16 AWG)
Connectionfield side: 5.08 mm removable screw terminals
control side: 50-pin Centronics plug
RS-485 interface: 5.08 mm removable screw terminals
power: removable screw terminals
Massapprox. 500 g
Dimensions333 x 127 x 190 mm (13.1 x 5 x 7.5 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700
Height127 mm
Width333 mm
Depth190 mm
MountingDIN rail mounting
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.