HiSHPSM/32/TB-02 HART Termination Board

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 32-channel
  • 24 V DC supply
  • Interface for serial or parallel wiring options
  • 37-pin Sub-D connectors
  • Slot for HART Multiplexer

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Technische gegevens van HiSHPSM/32/TB-02

Nominal voltage24 V DC
Fusing100 mA , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch)
Power dissipation0.7 W , with Multiplexer
Reverse polarity protectionyes
HART signal channels
Number of channels32 unbalanced signal loops
Type/number2 x RS-485
Supplyyes
HART signal channels30 V DC
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Core cross section2.5 mm2 (16 AWG)
Connectionfield side: screw terminals
control side: screw terminals/Sub-D socket 2 x 37-pin
RS 485 interface: removable screw terminals
power: removable screw terminals
Massapprox. 700 g
Dimensions300 x 127 x 186 mm (11.8 x 5 x 7.3 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700
Height127 mm
Width300 mm
Depth186 mm
MountingDIN rail mounting
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.