HiS1132/CON8-H-LTX-02 HART Termination Board

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • APACS/QUADLOG replacement FTA
  • Bailey Infi 90 replacement FTA
  • Product connector; PCS wiring
  • Easy switch selectable configurations for AO and AI
Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Technische gegevens van HiS1132/CON8-H-LTX-02

Rated voltageUr20 ... 30 V DC
Fusing3.15 A , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch)
Power dissipation0.7 W , with Multiplexer
Reverse polarity protectionyes
HART signal channels
Number of channels32 unbalanced signal loops
Supplyyes
HART signal channels30 V DC
Ambient temperature0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Core cross section2.5 mm2 (16 AWG)
Connectionfield side: fixed screw terminals
control side: PCS-specified connector
RS 485 interface: removable screw terminals
power: removable screw terminals
Massapprox. 700 g
Dimensions333 x 125 x 208 mm (13.1 x 4.9 x 8.2 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700
Height125 mm
Width333 mm
Depth208 mm
MountingDIN rail mounting
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.