Selecteer uw land
DK12-11/A/124/136 Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor, 11 mm detection range, RGB light perpendicular to the longitudinal direction of the housing, light/dark ON, external Teach-In, 2 push-pull outputs, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH