Weather Cap for REF-C110-2 Weather Protection Cap

Weather protection cap for reflector REF-C110-2

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Protection from adverse effects of weather such as rain, snow, etc.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Technische gegevens van Weather Cap for REF-C110-2

Materialplastic
Massapprox. 60 g
Dimensions
Diameter83 mm
MountingMounting accessories included
Reflector seriesreflector C110-2
Algemene opmerkingen