Selecteer uw land
PIR20/31 sw Passive infrared motion sensor
Presence detector using infrared heat radiation for detecting people, detection range 1.8 m x 2.6 m, max. installation height 5 m, black housing, relay contact output, screw terminals
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Door activation sensor
- One of the smallest sensors for person detection
- Reliable detection through change in the thermal image from +/- 0.5 °C
- Accurate and seamless field adjustment through aperture and zoom function
- Function only in case of movement
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT