Selecteer uw land
GL20-RT/32/40a/98a Photoelectric Slot Sensor
Photoelectric slot sensor, aluminum housing, 20 mm slot width, red light, light/dark on, sensitivity adjuster, DC version, PNP output, 3 pin M8 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Optimized for the detection of small parts
- High switching frequency
- Multiple device installation possible, no mutual interference (no cross-talk)
- Sensitivity adjuster and light-on/dark-on changeover switch as standard features of this series
- Visible red light
- Degree of protection IP67
- cULus approval
- Sturdy aluminum housing
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH