V8HAN-G Cable Socket

Cable socket, field-attachable, Harting, 8-pin

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van V8HAN-G

Number of pins8
Construction typeSocket, straight
Harting Han 8D, size 3 A
Connection 1socket
Construction type 1straight
Rated operating voltageUe230/400 V
Operating voltageUB50 V
Operating currentIB10 A
Volume resistance< 3 mΩ
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Pollution degree3
Pin diameter1 mm
Degree of protectionIP65
Connection8 jacks, Harting 8 D
Crimp connection for max. ∅1.1 mm, 8 mm stripped insulation
PG11 cable gland
Material
ContactsCu alloy
Contact surfaceAu
Bodyaluminum and polycarbonate
Mass119 g
Flammability
Housing94 V-0
Algemene opmerkingen