Selecteer uw land
ML9-54-G/102/126b/143 Retroreflective sensor
Retroreflective sensor with polarization filter for clear object detection
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Ultra bright LEDs for power on, weak signal indication and switching state
- Flashing power on LED in case of short-circuit
- TEACH-IN
- Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode
- Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps
- Protected against mutual interference (no cross-talk)
- Protection class II
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR