Selecteer uw land
V45-GP-10M-PUR-ABG-V45-G Connecting Cable
Ethernet bus cable RJ45 to RJ45 PROFINET-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag-chain-suitable, torsion resistant
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Industrial-strength push pull EtherNet connector for field installations
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Hard-wearing PUR cable
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Industrial Ethernet
- Conforms to PROFINET
- CAT5/CAT5e cable
- Free of paint wetting interfering substances
- Halogen-free
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR