Selecteer uw land
VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J ASi PCB Module
AS-Interface printed circuit-board module for integrating custom electronics
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Integrated communication monitoring function
- Inputs and outputs short-circuit and overload proof
- Supply of the inputs and the outputs from AS-Interface
- Function display for bus, inputs and outputs
- Connection via removable screw terminals
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR