Wetterschutzhaube PIR 20 Weather Protection Cap

Weather protection cap for PIR20

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Protection from adverse effects of weather such as rain, snow, etc.
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Technische gegevens van Wetterschutzhaube PIR 20

Degree of protectionIP54 (when mounted)
Materialblack ABS
Dimensions133 mm x 95 mm x 60 mm
Height95 mm
Width133 mm
Depth60 mm
MountingMounting accessories included
SeriesPIR20
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.