REF-H18x40HT Reflector

Reflector, rectangular 18.5 mm x 60 mm, mounting holes, high temperature applications

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
  • High temperature rated to 120 °C (248 °F)
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H18x40HT

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F) ; briefly (< 2 min) up to 160 °C (320 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height7.1 mm
Width18.5 mm
Length60 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen