Niet langer te koop

OMH-ML9-01 Mounting aid

Mounting aid for ML9 series, Threaded bolt M3

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-ML9-01

Materialbrass, nickel-plated
Massapprox. 1 g
Dimensions
Height8.9 mm
Width7 mm
Length11.5 mm
SeriesML9
Algemene opmerkingen