Selecteer uw land
NDP-KE2-8E2 Primary WIS Module
Inductive transmitter system
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 8 channels
- 9 outputs
- LEDs for display of the output states and communication
- Deactivation option
- Housing with removable terminals
- DIN rail mounting
- For connection of 1 transmitter head
- Can only be used in conjunction with NDP5-30GM series WIS transmitter
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH