Selecteer uw land
SU18-40a/110/115a/123 Fiber Optic Sensor
Fiber optic sensor for glass fiber optic and plastic fiber optic, slim design, range up to 450 mm, red light, 3 response times available, external Teach-in, light/dark on, push-pull output, fixed cable with M8 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Basic line for DIN rail installation
- Sleek design
- 3 response times selectable
- High switching frequency
- External TEACH-IN
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH