REF-H51x72 Reflector

Reflector, rectangular 51 mm x 72 mm, mounting holes

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Mounting holes for simple installation
Op voorraad13,05 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-H51x72

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height7.5 mm
Width51 mm
Length72 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen