KLR-C02-1,3-2,0-K130 Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - diffuse

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Crossing light beam
  • Background interference suppression
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van KLR-C02-1,3-2,0-K130

Sensor range1 mm ... 8 mm
Fiber optic lengthl2000 mm , adjustable
Fiber optic diameterd1.3 mm
Adapter form00
End pieceRectangular type
Bending radiusmin. 25 mm
Fiber configurationFvsee dimensions
Opening angle67 °
Accessories providedCutter for plastic fiber optics
Ambient temperature-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Material
Optical faceplastic
SheathingPVC
Coreplastic
End pieceplastic
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19
Algemene opmerkingen