KHE-C01-2,2-2,0-K137 Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - thru-beam

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • High flexible
  • Side light outlet enables installation when space is at a premium
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van KHE-C01-2,2-2,0-K137

Detection rangeSU18: 35 mm
SU18/35: 140 mm
SU19: 35 mm
Fiber optic lengthl2000 mm , adjustable
Fiber optic diameterd2.2 mm
Adapter form00
End pieceThread / cylindrical right angle
Bending radiusmin. 1 mm
Fiber configurationFvsee dimensions
Opening angle67 °
Accessories providedCutter for plastic fiber optics
Ambient temperature-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Material
Optical faceplastic
SheathingPVC
Coreplastic
End piecebrass, nickel-plated
Scope of deliveryFiber optic cables packaged in pairs
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19
Algemene opmerkingen