Selecteer uw land
INY360D-F99-2U2E2-5M Inclination Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- E1-Type approval
- Measuring range 0 ... 360°
- Analog output 0 V ... 5 V
- Evaluation limits can be taught-in
- 2 programmable switch outputs
- High shock resistance
- Increased noise immunity 100 V/m
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH